17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FX-901 スパイクシューズ

通常単価(税別)
7,6289,409
税込単価
8,39110,350
通常出荷日:1日目

【特長】・スパイク底で防滑性に優れています・内側にファスナー付で脱ぎ履きが簡単です・履き口のベルトが足...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    ハイカット
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 色詳細
    ベージュ
  • 材質1
    合成繊維、合成皮革(甲被)
  • 材質2
    ラバー、スパイク(靴底)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 靴丈(cm)

  • 総丈(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

靴丈(cm)

総丈(cm)

備考

最小発注数量
26
4518208200512
102-8746
900
15
15
L
1個
27
4518208200529
102-8747
940
16
16
LL
1個
25
4518208200505
102-8745
860
15
15
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,409
( 10,350 )
1日目
7,628
( 8,391 )
1日目
9,295
( 10,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイク底で防滑性に優れています
・内側にファスナー付で脱ぎ履きが簡単です
・履き口のベルトが足首をしっかりとホールドします
【用途】
・磯釣り
・山菜採りなど傾斜地での作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX-901 スパイクシューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FX-901 スパイクシューズ
胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)
AZ-59902 ソックスシューズ
セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ
セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ
ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー
メーカー阪神素地阪神素地アイトスアズワンアズワンアイトス
通常価格7,628-18,3764,6002,771 -2,830 -9,208
通常出荷日1日目1日目4日目8日目〜8日目〜1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴
形状ハイカット長靴短靴短靴短靴短靴
甲被タイプひも式ひも無しひも無しひも式ひも式ひも式
足幅サイズEEEEEE----
色詳細ベージュカーキ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト