17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,530
税込単価
1,683

【特長】・ウエットワイパー用のフタです。【用途】・ウエットワイパー用フタ【商品...

詳細情報を確認する

型番:

FWS5
解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    数量:

    FWS5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FWS5
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,530
    ( 1,683 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウエットワイパー用のフタです。
    【用途】
    ・ウエットワイパー用フタ
    【商品仕様】
    ・厚さ(mm):10
    ・直径(φ):180
    ・JANコード:4560170000867
    ・トラスココード:809-6135
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)の型番FWS5のページです。 型番FWS5に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)
    橋本 ウエットワイパー用バケツ φ180×200mm (4個入)
    橋本 ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm(12個入)
    窓あっ!キレイ(10枚入)
    180x300mm ウエットタオル(詰替用/300枚)
    180x300mm ウェットタオル(300枚)
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロスソフト99コーポレーションエスコエスコ
    通常価格1,5302,04021,7763286,3957,060
    通常出荷日3日目3日目11日目1日目2日目1日目

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました