17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
生爪【3個入り】
ミスミ
精密ヤスリ
ミスミ
バーチカルグラインダ 無負荷回転数 4500rpm FV-9BH-4M

バーチカルグラインダ 無負荷回転数 4500rpm

通常単価(税別)
195,823
税込単価
215,405
通常出荷日:8日目

【特長】・強力タイプのバーチカルグラインダと各種の磨き作業に威力を発揮するサンダです。【用途】・各種の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 無負荷回転数 (min-1)
    4500
  • 全長(mm)
    278
  • JANコード
    4589484311148
  • 質量(g)
    6100.0
  • トラスココード
    852-1674

型番:

FV-9BH-4M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FV-9BH-4Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
無負荷回転数(min-1)
4500
全長(mm)
278
JANコード
4589484311148
質量(g)
6100.0
トラスココード
852-1674

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FV-9BH-4M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,823
( 215,405 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力タイプのバーチカルグラインダと各種の磨き作業に威力を発揮するサンダです。
【用途】
・各種の磨き主に平面の磨き作業に使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーチカルグラインダ 無負荷回転数 4500rpmの型番FV-9BH-4Mのページです。 型番FV-9BH-4Mに関する仕様情報を記載しております。
バーチカルグラインダ 無負荷回転数 4500rpmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーチカルグラインダ 無負荷回転数 4500rpm
無段変速電子ディスクグラインダー
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円錐先無
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.1 円錐先無
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.8 円錐先無
ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
メーカー不二空機サンコーミタチミニターミニターミニターボッシュ
通常価格195,82328,1242,8593,4102,87013,428
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクグラインダー----ディスクグラインダー
無負荷回転数(min-1)45005000~9500---2800-11000
全長(mm)278-----
JANコード4589484311148-----
質量(g)6100.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました