ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV FUL-3N-NV
通常単価(税別)
33,488
税込単価
36,837
通常出荷日:12日目

【特長】・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。【用途】・休憩所・病院な...

詳細を確認

型番:

FUL-3N-NV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FUL-3N-NVの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
ブルー系
JANコード
4942646041817
質量(g)
20600.0
トラスココード
146-9310
材質1
背・座:合板・ウレタン
座奥行(mm)
500
座高(mm)
410
座幅(mm)
500
色詳細
ネイビー
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FUL-3N-NV

商品タイプ

種類

JANコード

トラスココード

座高(mm)

色詳細

最小発注数量
ワークベンチ
背なし
ブルー系
4942646041817
146-9310
410
ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,488
( 36,837 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。
【用途】
・休憩所・病院などの待合に。
【材質】
・背・座:合板・ウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NVの型番FUL-3N-NVのページです。 型番FUL-3N-NVに関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV
ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV
ロビーチェア 背無3人掛 FLC-3
ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV
ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格33,48849,401 -59,88233,25755,25438,202
通常出荷日12日目14日目〜14日目15日目10日目15日目
質量(g)20600.024800.022600.014800.026200.015800.0
材質1背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン座:成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装背・座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン
座奥行(mm)500440500500500500
座幅(mm)500500500500500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました