ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)

通常単価(税別)
6,060円
税込単価
6,666円
通常出荷日:1日目

【特長】・フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。・マグネット付で工...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    140
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4560290969235
  • 質量(g)
    1100
  • トラスココード
    781-0997
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    マグネット:フェライト
  • フック(個)
    6
  • 最大使用荷重(kg)
    フック0.5/ホルダー1.0
  • ホルダ数(個)
    5

ご注意

  • 可動部設置不可
  • 屋外設置不可
  • 基盤等磁力影響を受ける箇所への設置不可
  • 耐荷重以上のホールド不可
  • 設置面の鋼板の厚みや形状によりズレ落ちる可能性があります。 可動部や屋外でのご使用はご遠慮ください。

型番:

FTH-F6H5M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTH-F6H5Mの仕様・寸法情報

幅(mm)
450
奥行(mm)
90
高さ(mm)
140
色
グレー
JANコード
4560290969235
質量(g)
1100
トラスココード
781-0997
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
マグネット:フェライト
フック(個)
6
最大使用荷重(kg)
フック0.5/ホルダー1.0
ホルダ数(個)
5
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTH-F6H5M
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060円
( 6,666円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。
・マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
・浮かして収納できるためほうきの毛が広がったりする心配がありません。
【用途】
・掃除用具の整理整頓に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・マグネット:フェライト
【セット内容】
・単品

ご注意

  • 可動部設置不可
  • 屋外設置不可
  • 基盤等磁力影響を受ける箇所への設置不可
  • 耐荷重以上のホールド不可
  • 設置面の鋼板の厚みや形状によりズレ落ちる可能性があります。 可動部や屋外でのご使用はご遠慮ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)の型番FTH-F6H5Mのページです。 型番FTH-F6H5Mに関する仕様情報を記載しております。
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
レーキの置き場作成
4
満足度:4.0
木製のレーキの置き場作成のために購入しました。 固定は結構しっかりしており、また置くのも取り出すのも簡単にできます。 マ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
ほうき・モップキャッチ(ビス止めタイプ)
ほうき・モップキャッチ(粘着テープタイプ)
そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)
システムカート ECO袋MT120L
メーカーニューストロング山崎産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山崎産業
通常価格6,060円28,483円604円673円29,735円11,470円 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目2日目7日目
幅(mm)4504705550317490
奥行(mm)9011403535400350
高さ(mm)14097050501110725
色グレー-----
JANコード4560290969235-----
よく一緒に購入される商品

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました