ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IRIS ファンヒーターガード FTE-650N シルバー

IRIS ファンヒーターガード FTE-650N シルバー FTE-650N
通常単価(税別)
8,426円
税込単価
9,269円
通常出荷日:4日目

【特長】・お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。 石油フ...

詳細を確認

型番:

FTE-650N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTE-650Nの仕様・寸法情報

JANコード
4905009798025
質量(g)
17300.0
トラスココード
511-8808
材質1
スチール(エポキシ粉体塗装)
材質2
シリコンゴム
材質3
EVA樹脂

型番リスト

表示件数
型番
FTE-650N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,426円
( 9,269円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。 石油ファンヒーター専用です。 ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。 全面の扉はスライド式になっています。 ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
【用途】
・ファンヒーターに直接触れるのを防ぐためにお使いください
【商品仕様】
・ファンヒーターガードFTE-650Nシルバー
・JANコード:4905009798025
・トラスココード:511-8808
・質量:17.3kg
【材質/仕上】
・スチール(エポキシ粉体塗装)
・シリコンゴム
・EVA樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ファンヒーターガード FTE-650N シルバーの型番FTE-650Nのページです。 型番FTE-650Nに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ファンヒーターガード FTE-650N シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ファンヒーターガード FTE-650N シルバー
ファンヒーターガード FTE-580N シルバー
IRIS ストーブガード SS-650N シルバー
IRIS ストーブガード SS-1000N シルバー
IRIS ストーブガード SS-850N シルバー
単管バリケード Mガード
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ仙台銘板
通常価格8,426円7,710円7,252円7,558円7,580円6,167円
通常出荷日4日目4日目19日目19日目19日目1日目
JANコード49050097980254905009798018----
質量(g)17300.016100.000000000002----
トラスココード511-8808513-1197----
材質1スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)----
材質2シリコンゴムシリコンゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました