ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ファンヒーターガード FTE-580N シルバー

ファンヒーターガード FTE-580N シルバー FTE-580N
  • ファンヒーターガード FTE-580N シルバー
通常単価(税別)
7,710円
税込単価
8,481円
通常出荷日:4日目

【特長】・お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです・ 石油フ...

詳細を確認

型番:

FTE-580N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTE-580Nの仕様・寸法情報

JANコード
4905009798018
質量(g)
16100.000000000002
トラスココード
513-1197
材質1
スチール(エポキシ粉体塗装)
材質2
シリコンゴム
材質3
EVA樹脂

型番リスト

表示件数
型番
FTE-580N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,710円
( 8,481円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです
・ 石油ファンヒーター専用です
・ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます
・ 全面の扉はスライド式になっています
・ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています
【用途】
・ファンヒーターに直接触れるのを防ぐためにお使いください
【商品仕様】
・ファンヒーターガードFTE-580Nシルバー
・JANコード:4905009798018
・トラスココード:513-1197
・質量:16.1kg
【材質/仕上】
・スチール(エポキシ粉体塗装)
・シリコンゴム
・EVA樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファンヒーターガード FTE-580N シルバーの型番FTE-580Nのページです。 型番FTE-580Nに関する仕様情報を記載しております。
ファンヒーターガード FTE-580N シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンヒーターガード FTE-580N シルバー
IRIS ファンヒーターガード FTE-650N シルバー
IRIS ストーブガード SS-1000N シルバー
IRIS ストーブガード SS-650N シルバー
IRIS ストーブガード SS-850N シルバー
単管バリケード Mガード
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ仙台銘板
通常価格7,710円8,426円7,558円7,252円7,580円6,167円
通常出荷日4日目4日目19日目19日目19日目1日目
JANコード49050097980184905009798025----
質量(g)16100.00000000000217300.0----
トラスココード513-1197511-8808----
材質1スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)----
材質2シリコンゴムシリコンゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました