17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキチューブカッタ
  • フレキチューブカッタ

フレキチューブカッタ

通常単価(税別)
3,34711,460
税込単価
3,68212,606
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊ローラが被覆材のよじれを押さえ滑らかに切断できます。【用途】・ガス配管用ステンレス鋼フレ...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    適合替刃

    最小発注数量
    132
    4989065103191
    811-2582
    240.000
    本体:アルミ
    刃:特殊鋼
    FTCE20A
    1個
    151
    4989065106994
    811-2583
    270.000
    本体:アルミ
    刃:特殊鋼
    FTCE32A
    1個
    151
    4989065103207
    811-2584
    290.000
    本体:アルミ
    刃:特殊鋼
    FTCE32A
    1個
    -
    4989065108936
    811-2585
    20.000
    特殊鋼
    -
    -
    1個
    -
    4989065108943
    811-2586
    20.000
    特殊鋼
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,480
    ( 9,328 )
    6日目
    10,541
    ( 11,595 )
    6日目
    11,460
    ( 12,606 )
    6日目
    3,347
    ( 3,682 )
    6日目
    3,729
    ( 4,102 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊ローラが被覆材のよじれを押さえ滑らかに切断できます。
    【用途】
    ・ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断用カッタ
    【材質】
    ・本体:アルミ
    ・刃:特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレキチューブカッタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキチューブカッタ
    ミニチューブカッター
    ベアリング装備替刃
    バリの出にくいチューブカッター TC127
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
    8A~25A フレキ管カッター
    メーカーMCCコーポレーションタスコスーパーツールロブテックスレッキス工業エスコ
    通常価格3,347-3,9031,470 -4,2771,6099,897 -
    通常出荷日6日目2日目1日目〜1日目19日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト