17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士 継ぎ材 FS-TU

富士 継ぎ材

通常単価(税別)
2,758
税込単価
3,034
通常出荷日:4日目

【特長】・工具なしで取付けできます。【用途】・FS145連結時の開き防止【商品仕様】・部品名:継ぎ材・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 商品名
    継ぎ材
  • トラスココード
    851-5221
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    スチール亜鉛メッキ

型番:

FS-TU
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-TUの仕様・寸法情報

その他
オプション
商品名
継ぎ材
トラスココード
851-5221
質量(g)
1200
材質1
スチール亜鉛メッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-TU
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,758
( 3,034 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしで取付けできます。
【用途】
・FS145連結時の開き防止
【商品仕様】
・部品名:継ぎ材
・部品名:継ぎ材
・フジステージ用です。
・トラスココード:851-5221
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・スチール亜鉛メッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士 継ぎ材の型番FS-TUのページです。 型番FS-TUに関する仕様情報を記載しております。
富士 継ぎ材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 継ぎ材
富士 FKK仮囲い縦型
富士 F12-19R用巾木セット
足場用アルミ階段 正面幅422mm
カハンシキサギョウダイ
オーバーブリッジ
メーカー藤本工業藤本工業藤本工業ピカコーポレイションナカオ長谷川工業
通常価格2,75863,49620,85436,423 -58,727 -246,637 -
通常出荷日4日目11日目4日目1日目3日目〜4日目
その他オプションオプションオプション---
商品名継ぎ材-----
トラスココード851-5221-----
質量(g)1200-----
材質1スチール亜鉛メッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト