ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

富士 サーメットチップソーさくら305FG 305X2.0X25.4 60P

通常単価(税別)
20,686
税込単価
22,755
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・使用工具:低速・高速チップソー切断機 ・最高使用回転数3600rpm・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

FS-TP305FG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-TP305FGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FS-TP305FG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,686
( 22,755 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用工具:低速・高速チップソー切断機
・最高使用回転数3600rpm
・JANコード:4938463709504
・トラスココード:825-7636
・質量:1150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士 サーメットチップソーさくら305FG 305X2.0X25.4 60Pの型番FS-TP305FGのページです。 型番FS-TP305FGに関する仕様情報を記載しております。
富士 サーメットチップソーさくら305FG 305X2.0X25.4 60Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 サーメットチップソーさくら305FG 305X2.0X25.4 60P
ハイブリットX (多種材料切断)
黒タフ 充電用鉄切チップソー 110-1.2-24P・125-1.2-28P・135-1.2-30P
サーメットチップソーさくら(鉄用)
サーメットチップソー さくら(ステンレス用)
富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40P
メーカー富士製砥山真製鋸SK-11富士製砥富士製砥富士製砥
通常価格20,6862,4764,33323,725 -8,439 -6,460
通常出荷日8日目在庫品1日目4日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト