ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ナカバヤシ 証書ファイルレザ-/A4/緑

ナカバヤシ 証書ファイルレザ-/A4/緑 FSL-A4G
通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円
通常出荷日:6日目

【特長】・2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。【用途】・オフィスで贈呈する感謝状や認定証など...

詳細を確認

型番:

FSL-A4G
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FSL-A4Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FSL-A4G
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023円
( 1,125円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。
【用途】
・オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。
【商品仕様】
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):226×10×319
・収納用紙サイズ:たて305×よこ210(mm)
・VPクロス貼 片面パット入
・JANコード:4902205557173
・トラスココード:723-9289
・質量:300g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカバヤシ 証書ファイルレザ-/A4/緑の型番FSL-A4Gのページです。 型番FSL-A4Gに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ 証書ファイルレザ-/A4/緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ 証書ファイルレザ-/A4/緑
ナカバヤシ 証書ファイルクロス/A4/緑
ナカバヤシ 証書ファイルクロス/A4/赤
ナカバヤシ 証書ファイルクロス/A4/紺
カラーフレームケース A4 緑
バッグインバッグ A4 黄緑
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシクラウンLIHIT LAB
通常価格1,023円1,083円1,083円1,083円553円1,558円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました