ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯用大口径フック

通常単価(税別)
3,957円
税込単価
4,353円
通常出荷日:1日目

墜落防止器具用のスチール製大口径フックになります。固定式仕様です。

  • 商品種類
    フックハンガー
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4956133021756
  • トラスココード
    826-6645
  • 質量(g)
    390
  • 材質1
    スチール
  • フック口開き(mm)
    50
  • 全長(mm)
    219
  • 基孔径(mm)
    20

型番:

FS-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-90の仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
その他
オプション
JANコード
4956133021756
トラスココード
826-6645
質量(g)
390
材質1
スチール
フック口開き(mm)
50
全長(mm)
219
基孔径(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,957円
( 4,353円 )
1日目

詳細情報

基本情報

墜落防止器具用のスチール製大口径フックになります。
固定式仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯用大口径フックの型番FS-90のページです。 型番FS-90に関する仕様情報を記載しております。
安全帯用大口径フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯用大口径フック
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
ツヨロン SS21ロリップ
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
安全帯用ランヤードホルダー
ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格3,957円22,681円9,516円781円1,393円4,934円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類フックハンガー柱上安全帯ランヤードフックハンガーベルト関連用品-
その他オプション--オプションオプション-
JANコード495613302175649561330637324956133009303495613303166349561330400164956133042669
トラスココード826-6645163-8177223-2863758-6311818-6272818-6274
質量(g)39020508001035.00080.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました