17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

蛍光ステッカー
ユニット
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
安心クッション コーナー用 大
カーボーイ
蛍光標識

蛍光標識

通常単価(税別)
1,384
税込単価
1,522
通常出荷日:4日目~5日目

蛍光標識【特長】・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。【用途】・工事現場や工場内での...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。・取付仕様:穴4ヶ所・縦(mm):300

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

FS-43【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。
【商品仕様】
・取付仕様:穴4ヶ所
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.5
・JANコード:4580284632242
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
FS-64【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。
【商品仕様】
・取付仕様:穴4ヶ所
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.5
・JANコード:4580284632327
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
FS-47【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。
【商品仕様】
・取付仕様:穴4ヶ所
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.5
・JANコード:4580284632280
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
FS-62【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。
【商品仕様】
・取付仕様:穴4ヶ所
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.5
・JANコード:4580284632303
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
FS-23【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。
【商品仕様】
・取付仕様:穴4ヶ所
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.5
・JANコード:4580284632204
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
FS-24【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。
【商品仕様】
・取付仕様:穴4ヶ所
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.5
・JANコード:4580284632211
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
FS-61【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。
【商品仕様】
・取付仕様:穴4ヶ所
・縦(mm):300
・横(mm):450
・厚さ(mm):1.5
・JANコード:4580284632297
・質量:200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・横(mm):450・厚さ(mm):1.5・JANコード:4580284632204・質量:200g・ポリプロピレン・表示内容:墜落危険
4個
・横(mm):450・厚さ(mm):1.5・JANコード:4580284632211・質量:200g・ポリプロピレン・表示内容:酸欠危険
4個
・横(mm):450・厚さ(mm):1.5・JANコード:4580284632242・質量:200g・ポリプロピレン・表示内容:開口部注意
4個
・横(mm):450・厚さ(mm):1.5・JANコード:4580284632280・質量:200g・ポリプロピレン・表示内容:はさまれ注意
4個
・横(mm):450・厚さ(mm):1.5・JANコード:4580284632297・質量:200g・ポリプロピレン・表示内容:安全通路
4個
・横(mm):450・厚さ(mm):1.5・JANコード:4580284632303・質量:200g・ポリプロピレン・表示内容:昇降階段
4個
・横(mm):450・厚さ(mm):1.5・JANコード:4580284632327・質量:200g・ポリプロピレン・表示内容:喫煙所
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384
( 1,522 )
4日目
1,384
( 1,522 )
5日目
1,384
( 1,522 )
5日目
1,384
( 1,522 )
4日目
1,384
( 1,522 )
4日目
1,384
( 1,522 )
4日目
1,384
( 1,522 )
4日目

詳細情報

基本情報

蛍光標識
【特長】
・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。
【用途】
・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光標識
スイング標識金具付
吹付けプレート
蛍光ステッカー
蛍光のぼり旗
合成樹脂塗料 蛍光
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房ユニットグリーンクロスユニット
通常価格1,3848,1709,059 -943 -705 -3,614
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目1日目〜1日目〜6日目
仕様1・蛍光色の下地で通常のものよりも、より一層目を引きます。・工事現場や工場内での注意・危険事項に対する注意喚起に。・取付仕様:穴4ヶ所・縦(mm):300・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。・丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。・床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。・縦(mm):300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト