17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

平曲りタガネ
不二空機
マイクロスピンドル MSE
UHT
エアーダスター(流量調整ノズル)
ベッセル
不二 ベビーハンマ丸型 FRH-3-2

不二 ベビーハンマ丸型

通常単価(税別)
42,063
税込単価
46,269
通常出荷日:7日目

【特長】・小型軽量で特にスリーブバルブ方式で安定した打撃が可能でリベッティング作業には最適です【用途】...

詳細を確認

    型番:

    FRH-3-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.35
    ・全長(mm):140
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・無負荷打撃数(回/分):3600
    ・使用空気圧力:0.63MPa
    ・チゼルブッシュ:丸
    ・ストローク:38.0mm
    ・JANコード:4589484316457
    ・トラスココード:810-6645
    ・質量:1.1kg

    FRH-3-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FRH-3-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,063
    ( 46,269 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量で特にスリーブバルブ方式で安定した打撃が可能でリベッティング作業には最適です
    【用途】
    ・リベッティング作業に使用されています

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    不二 ベビーハンマ丸型の型番FRH-3-2のページです。 型番FRH-3-2に関する仕様情報を記載しております。
    不二 ベビーハンマ丸型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不二 ベビーハンマ丸型
    不二 小型ドリル ストレート型
    不二 ドリル
    不二 タッパー 後方排気型
    不二 コレットブッシュ
    汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
    メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機H&H
    通常価格42,06352,20047,90095,7742,6881,396
    通常出荷日7日目5日目5日目1日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました