ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体) FRE-0
  • カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

通常単価(税別)
219,749円
税込単価
241,724円
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。・回転速度、正逆回転の切り換え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 特殊用途
    排水管用
  • トラスココード
    523-6771
  • 回転数
    0~220rpm
  • 質量(g)
    10500.0
  • 材質1
    本体:鉄
  • 奥行(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    420
  • 消費電力(W)
    130
  • 幅(mm)
    405

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FRE-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FRE-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
特殊用途
排水管用
トラスココード
523-6771
回転数
0~220rpm
質量(g)
10500.0
材質1
本体:鉄
奥行(mm)
470
高さ(mm)
420
消費電力(W)
130
幅(mm)
405

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FRE-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,749円
( 241,724円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
・回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
・付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
【用途】
・一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)の型番FRE-0のページです。 型番FRE-0に関する仕様情報を記載しております。
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)
カンツール 多重ワイヤー 8mmX10m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格219,749円84,925円207,573円410,684円18,897円57,325円
通常出荷日5日目3日目5日目4日目5日目6日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用-
トラスココード523-6771523-6665523-6738523-6835523-7238523-7408
回転数0~220rpm-----
質量(g)10500.06000.01600030000.07002700.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました