17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平 幅50mm) FR5070

オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平 幅50mm)

通常単価(税別)
6,440円
税込単価
7,084円
通常出荷日:6日目

【特長】・チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。【用途】・木彫彫刻に。【商品仕様】・適合機種...

詳細を確認

    ご注意

    • 木彫専用の彫刻刃物です。

    型番:

    FR5070
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FR5070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FR5070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,440円
    ( 7,084円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
    【用途】
    ・木彫彫刻に。
    【商品仕様】
    ・適合機種:CH-80
    ・刃長(mm):70
    ・刃幅(mm):50
    ・刃幅(mm):50
    ・刃長(mm):70
    ・平刃
    ・トラスココード:852-2904
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・安来鋼×青紙1号

    ご注意

    • 木彫専用の彫刻刃物です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平 幅50mm)の型番FR5070のページです。 型番FR5070に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平 幅50mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平 幅50mm)
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm)
    オートマック チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有り
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 平
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 平三角
    オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリ
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
    通常価格6,440円6,440円1,137円2,154円2,154円1,213円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました