ツール用品技術窓口

卓上型面取り機″ナイスコーナーFR″スライドガイド板タイプ

通常単価(税別)
489,378円
税込単価
538,316円
通常出荷日:4日目

【特長】・8000回転による高速切削を実現しました・一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    AC100
  • コード長さ (m)
    3
  • JANコード
    4580114243945
  • 質量(g)
    32000.0
  • トラスココード
    796-4609
  • 材質1
    鋼
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    400
  • 幅(mm)
    290
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

FR-400S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

FR-400Sの仕様・寸法情報

電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
JANコード
4580114243945
質量(g)
32000.0
トラスココード
796-4609
材質1
鋼
奥行(mm)
400
高さ(mm)
400
幅(mm)
290
電源(V)
単相100
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FR-400S
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489,378円
( 538,316円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8000回転による高速切削を実現しました
・一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単
・リニアガイド使用のスライドガイド板を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます
【用途】
・面取り加工

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型面取り機″ナイスコーナーFR″スライドガイド板タイプの型番FR-400Sのページです。 型番FR-400Sに関する仕様情報を記載しております。
卓上型面取り機″ナイスコーナーFR″スライドガイド板タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型面取り機″ナイスコーナーFR″スライドガイド板タイプ
卓上型面取り機“ナイスコーナーF3”(ネガタイプ)スライド板タイプ
卓上型面取り機“ナイスコーナーF3”(ネガタイプ)固定板タイプ
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)
ルータ(シャフトロック付) RP1801
ルーター
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業日東工器マキタマキタ
通常価格489,378円421,248円307,855円117,140円48,764円43,666円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目3日目
電源(V)AC100AC100AC100AC100(50/60Hz)単相100単相100
コード長さ(m)3--2.52.52.5
JANコード458011424394545801142449424580114244911---
質量(g)32000.028000.023000.0---
トラスココード796-4609796-4463796-4510---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました