17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウッドカーバ刃物 FR16シリーズ
  • ウッドカーバ刃物 FR16シリーズ

ウッドカーバ刃物 FR16シリーズ

通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円
通常出荷日:6日目

ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。木彫彫刻に。安来鋼,青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます...

詳細を確認
  • 適合機種
    WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
  • 材質1
    安来鋼 青紙1号

ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

刃幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4.5
10.000
852-1723
1個
6.0
10.000
852-1724
1個
9.0
10.000
852-1725
1個
18.0
11.000
852-1726
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360円
( 1,496円 )
6日目
1,360円
( 1,496円 )
6日目
1,360円
( 1,496円 )
6日目
1,360円
( 1,496円 )
6日目

詳細情報

基本情報


ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。
木彫彫刻に。
安来鋼,青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。

ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウッドカーバ刃物 FR16シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドカーバ刃物 FR16シリーズ
ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ
ウッドカーバ刃物 TN16シリーズ
ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ
ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ
ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格1,360円1,467円1,467円1,467円1,360円 -1,360円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)-WCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)--
材質1安来鋼 青紙1号-安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト