ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大見 自動排出器

大見 自動排出器 FPR-AS1
通常単価(税別)
5,872
税込単価
6,459
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・自動排出器・トラスココード:807-9268・質量:58g

型番:

FPR-AS1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPR-AS1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FPR-AS1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872
( 6,459 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自動排出器
・トラスココード:807-9268
・質量:58g

商品担当おすすめ

  • FAホールカッター(深穴用) 画像

    大見工業

    FAホールカッター(深穴用)

    【特長】最大25mm厚の穴あけが可能。AB刃分割方式によるスピーディな切れ味と、スプリングによるコアのスムーズな排出により、最大25mm厚穴あけを実現しました。シャンクとの一体構造でカッター剛性を高く。芯振れがなく、真円度の高い穴あけができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大見 自動排出器の型番FPR-AS1のページです。 型番FPR-AS1に関する仕様情報を記載しております。
大見 自動排出器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大見 自動排出器
大見 自動排出器
DIAMOND 三点式アダプター 33mm
DIAMOND 三点式チューブ 53mm
DIAMOND 三点式アダプター 77mm
スエカゲ セパレートカッター27mm
メーカー大見工業大見工業IKKIKKIKKスエカゲツール
通常価格5,8727,8676,6476,03210,5692,953
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました