17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電トレー仕切板
  • 導電トレー仕切板

導電トレー仕切板

通常単価(税別)
1,0031,328
税込単価
1,1031,461
通常出荷日:4日目

【特長】・導電 ・モジュールシリーズ(弊社規格寸法採用)【用途】・FT34-05用仕切板

  • 材質1
    導電ABS
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

寸法(mm)

最小発注数量
4948349672167
37.000
849-9561
W247×H42
1個
4948349672198
50.000
849-9562
W346×H42
1個
4948349672228
78.000
849-9563
W248×H92
1個
4948349672266
102.000
849-9564
W346×H92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003
( 1,103 )
4日目
1,060
( 1,166 )
4日目
1,156
( 1,272 )
4日目
1,328
( 1,461 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電 
・モジュールシリーズ(弊社規格寸法採用)
【用途】
・FT34-05用仕切板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電トレー仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電トレー仕切板
タックトレー
導電ピンマット
サカセ タックキャリア
タックトレーフタ
タックキャリア A-01BC-1000
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業
通常価格1,003-4,24010,299 -4,5975823,028
通常出荷日4日目18日目4日目19日目4日目39日目
材質1導電ABS本体:導電PC ●粘着シート:非シリコーン-本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン制電PC本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト