17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201293 FP-4

フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201293

通常単価(税別)
939円
税込単価
1,033円
通常出荷日:6日目

【用途】・冷媒配管用【商品仕様】・最高使用圧力(Mpa):7.0・常用使用圧力(Mpa):4.3・使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4549123005975
  • トラスココード
    820-6277
  • 質量(g)
    70.800
  • 材質1
    C3604(RoHS指令適合)

型番:

FP-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FP-4の仕様・寸法情報

JANコード
4549123005975
トラスココード
820-6277
質量(g)
70.800
材質1
C3604(RoHS指令適合)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939円
( 1,033円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・冷媒配管用
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):7.0
・常用使用圧力(Mpa):4.3
・使用温度範囲(℃):-20~150 凍結なきこと
・JANコード:4549123005975
・トラスココード:820-6277
・質量:70.8g
【材質/仕上】
・C3604(RoHS指令適合)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201293の型番FP-4のページです。 型番FP-4に関する仕様情報を記載しております。
フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201293のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201293
フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201295
フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201292
フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201294
フローバル 冷媒フレアージョイント フレアソケット 07201301
フローバル 冷媒フレアージョイント フレアソケット 07201304
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格939円2,001円635円1,104円943円1,918円
通常出荷日6日目6日目6日目5日目2日目6日目
JANコード454912300597545491230060194549123005951454912300599945491230060334549123006095
トラスココード820-6277820-6279820-6276820-6278820-6280820-6283
質量(g)70.800178.60043.600103.40042.500129.800
材質1C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました