17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リードペンチ FP-150G

リードペンチ

通常単価(税別)
2,798円
税込単価
3,078円
通常出荷日:4日目

【特長】・つかみ部の幅10mmの先端で、線材や板金などの加工ができます。・先端に刻み付ですべりにくくな...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150

型番:

FP-150G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FP-150Gの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-150G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,798円
( 3,078円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つかみ部の幅10mmの先端で、線材や板金などの加工ができます。
・先端に刻み付ですべりにくくなっています。
・切断能力はありません。
【用途】
・先端刻み付。強力につかむ、曲げる作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リードペンチの型番FP-150Gのページです。 型番FP-150Gに関する仕様情報を記載しております。
リードペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードペンチ
先細リードペンチ
平口リードペンチ
オールステンレス リードペンチ
先曲リードペンチ
リードペンチ P-16
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研KEIBAスエカゲツールスリーピークス技研ホーザン
通常価格2,798円2,397円2,917円2,416円2,410円2,722円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目6日目1日目2日目
呼び寸法150150125125150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました