17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローバル 冷媒フレアージョイント 盲ナット 07201288 FN-4

フローバル 冷媒フレアージョイント 盲ナット 07201288

通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円
通常出荷日:6日目

【用途】・冷媒配管用【商品仕様】・最高使用圧力(Mpa):7.0・常用使用圧力(Mpa):4.3・使用...

詳細を確認
  • トラスココード
    820-6272
  • 質量(g)
    46.700
  • 材質1
    C3604(RoHS指令適合)

型番:

FN-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FN-4の仕様・寸法情報

トラスココード
820-6272
質量(g)
46.700
材質1
C3604(RoHS指令適合)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FN-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958円
( 1,054円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・冷媒配管用
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):7.0
・常用使用圧力(Mpa):4.3
・使用温度範囲(℃):-20~150 凍結なきこと
・トラスココード:820-6272
・質量:46.7g
【材質/仕上】
・C3604(RoHS指令適合)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル 冷媒フレアージョイント 盲ナット 07201288の型番FN-4のページです。 型番FN-4に関する仕様情報を記載しております。
フローバル 冷媒フレアージョイント 盲ナット 07201288のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 冷媒フレアージョイント 盲ナット 07201288
フローバル 冷媒フレアージョイント 盲ナット 07201290
フローバル 冷媒フレアージョイント 盲ナット 07201286
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201689
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201688
フローバル 冷媒フレアージョイント 異径フレアナット 07201687
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格958円2,218円584円1,111円892円684円
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目6日目
トラスココード820-6272820-6274820-6270820-6382820-6381820-6380
質量(g)46.700154.40021.20090.60066.70039.900
材質1C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)C3604(RoHS指令適合)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました