ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻 FN-1910
  • ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻
通常単価(税別)
237
税込単価
261
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦とショックに非常に強く、袋織の為柔かく扱い易いベルトです。【用途】・家具等の運搬時の荷締...

詳細を確認

型番:

FN-1910
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN-1910の仕様・寸法情報

JANコード
4903599071177
トラスココード
113-2362
質量(g)
2830.000
材質1
ナイロン
長さ(m)
1
幅(mm)
19
厚さ(mm)
約1.5
-
-

商品情報

商品仕様

【型番:FN-1910】
・幅(mm):19
・長さ(m):1
・厚さ(mm):約1.5
・標準幅(mm):19
・包装形態:ボビン巻

型番リスト

表示件数
型番
FN-1910

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

厚さ(mm)

最小発注数量
4903599071177
113-2362
2830.000
19
約1.5
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦とショックに非常に強く、袋織の為柔かく扱い易いベルトです。
【用途】
・家具等の運搬時の荷締めなど。
【材質】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻の型番FN-1910のページです。 型番FN-1910に関する仕様情報を記載しております。
ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻
迷彩ナイロン平ベルトドラム巻
ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m
平ベルトアクリルカラー ドラム巻
PP平ベルト
ナイロン袋織ベルト
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格23715,79614,6224,671 -10,50415,175 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
材質1ナイロンナイロンナイロンアクリルポリプロピレンナイロン
長さ(m)125252525-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました