17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Pro-Auto 4本組フレックスメガネギアレンチセット FMG-4S

Pro-Auto 4本組フレックスメガネギアレンチセット【4個入り】

通常単価(税別)
11,708
税込単価
12,879
通常出荷日:6日目

【特長】・フレックス機構は、180°首振り可能です。・ギア数72山送り角5°で本締め可能です。・8段階...

詳細を確認

型番:

FMG-4S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

FMG-4Sの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口めがね
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FMG-4S
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,708
( 12,879 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックス機構は、180°首振り可能です。
・ギア数72山送り角5°で本締め可能です。
・8段階8の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
・正逆の切り替えはついていません。
【用途】
・ボルト・ナットの締め、緩め作業に。
・自動車・バイクの整備作業などに。
【商品仕様】
・セット内容:FMG-10、12、14、17
・セット内容(点):4
・収納ケース:アルミケース
・JANコード:4989530610087
・トラスココード:853-3498
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pro-Auto 4本組フレックスメガネギアレンチセットの型番FMG-4Sのページです。 型番FMG-4Sに関する仕様情報を記載しております。
Pro-Auto 4本組フレックスメガネギアレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto 4本組フレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto 3本組フレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto 5本組フレアナットフレックスギアレンチセット
Pro-Auto 3本組超ロングフレックスギアレンチセット
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ12MM
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格11,7088,42915,94615,0773,7053,782
通常出荷日6日目6日目1日目6日目2日目1日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品単品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました