17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ファミーホイール 60X25X6

ファミーホイール 60X25X6
通常単価(税別)
1,565円~2,213円
税込単価
1,722円~2,434円
通常出荷日:6日目

【特長】・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,213円
( 2,434円 )
6日目
2,213円
( 2,434円 )
6日目
2,213円
( 2,434円 )
6日目
2,213円
( 2,434円 )
6日目
1,565円
( 1,722円 )
6日目
1,565円
( 1,722円 )
6日目
1,565円
( 1,722円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
・「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
・小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。
【用途】
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・バリ取り。
・仕上げ研磨。
・鏡面研磨。
・ヤケ取り。
・面取り。

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファミーホイール 60X25X6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファミーホイール 60X25X6
ファミーホイール 50X25X6
ファミーホイール 80X25X6
ファミーホイール 40X25X6
ファミーホイール 100X25X6
“ブレイドホイル”(軸径6mm)
メーカーミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業イチグチ
通常価格1,565円-1,397円 -2,274円 -1,359円 -2,399円 -1,170円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目〜1日目
外径(mm)6050804010050
軸径(mm)666666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト