17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アームスライド式キャリパゲージ

アームスライド式キャリパゲージ

通常単価(税別)
268,210円
税込単価
295,031円
通常出荷日:19日目

【特長】・可動アームをスライドさせて測定する方法により、ワークとの良好な密着性が得られる為、安定した正...

詳細を確認
  • 校正証明書
    なし
  • 重量 (g)
    380
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
20~130
4560120871592
816-7810
1個
0~100
4560120871608
816-7811
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268,210円
( 295,031円 )
19日目
268,210円
( 295,031円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動アームをスライドさせて測定する方法により、ワークとの良好な密着性が得られる為、安定した正確な寸法測定(比較測定)ができます。
【用途】
・内径測定用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アームスライド式キャリパゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームスライド式キャリパゲージ
内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式)
外側デジタル キャリパゲージ
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格268,210円106,046円 -81,661円31,918円31,918円35,411円
通常出荷日19日目2日目〜6日目3日目3日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
重量(g)380-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト