17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック センサテスタ FM-10

テクロック センサテスタ

通常単価(税別)
403,610円
税込単価
443,971円
通常出荷日:19日目

【用途】・標準ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ、バックプランジャ形ダイヤルゲージ及びシリンダゲージ...

詳細を確認

    型番:

    FM-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FM-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FM-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    403,610円
    ( 443,971円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・標準ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ、バックプランジャ形ダイヤルゲージ及びシリンダゲージの精度管理に使用。
    【商品仕様】
    ・測定範囲(mm):25
    ・目量:0.001
    ・JANコード:4560120871585
    ・トラスココード:816-7809
    ・質量:9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テクロック センサテスタの型番FM-10のページです。 型番FM-10に関する仕様情報を記載しております。
    テクロック センサテスタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクロック センサテスタ
    テクロック デフレクションゲージ
    BANDO テンションメーター
    卓上型簡易試験機 MODEL-1349
    ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
    片ローラーチャック
    メーカーテクロックテクロックバンドー化学アイコーエンジニアリングイマダアイコーエンジニアリング
    通常価格403,610円28,233円17,225円147,779円141,375円28,785円 -
    通常出荷日19日目3日目1日目13日目11日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました