17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺 FLW2.0-TU
  • 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

  • トラスココード
    851-4745
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

型番:

FLW2.0-TU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FLW2.0-TUの仕様・寸法情報

トラスココード
851-4745
質量(g)
1600.0
材質1
アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLW2.0-TU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,325円
( 27,858円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FLW2.0型はしご全サイズの上部に取付け可能です
【用途】
・FLW2.0型はしご用の別売オプション手摺です
【商品仕様】
・装着対象機種:FLW2.0-200~400
・ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺
・トラスココード:851-4745
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺の型番FLW2.0-TUのページです。 型番FLW2.0-TUに関する仕様情報を記載しております。
踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺
ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺
FLW用フック
アルミ2連はしご HD2型 
FRP製 電工用2連はしご LGF型 LGF2-75
はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格25,325円23,240円13,109円107,087円324,251円5,364円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
トラスココード851-4745851-4744529-6887701-2575706-5255-
質量(g)1600.011001200.016500.024500.0-
材質1アルミ合金アルミ合金芯:スチールアルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました