17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 4本組フレックスロックギアレンチセット FLG-4SP

スエカゲ 4本組フレックスロックギアレンチセット【4個入り】

通常単価(税別)
9,973円
税込単価
10,970円
通常出荷日:6日目

【特長】・ギア数72山、送り角度5°のギアにフレックス機構(首振り)を採用しています。・フレックス機構...

詳細を確認

型番:

FLG-4SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

FLG-4SPの仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLG-4SP
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,973円
( 10,970円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数72山、送り角度5°のギアにフレックス機構(首振り)を採用しています。
・フレックス機構は、180°首振り可能です。
・本締め可能です。
・12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・収納ケース:ビニールポーチ
・スエカゲ 4本組フレックスロックギアレンチセット
・JANコード:4989530605687
・トラスココード:853-3492
・質量:4kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(SCM440)
【セット内容/付属品】
・セット内容(mm):8、10、12、14

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 4本組フレックスロックギアレンチセットの型番FLG-4SPのページです。 型番FLG-4SPに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 4本組フレックスロックギアレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 4本組フレックスロックギアレンチセット
スエカゲ 7本組フレックスギアレンチセット
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ3本組セット
スエカゲ フレックスギアレンチ3/4
スエカゲ ギアレンチ5/16
スエカゲ ギアレンチ32mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格9,973円24,549円12,710円5,362円2,013円7,462円
通常出荷日6日目5日目6日目6日目在庫品1日目1日目
ラチェット機構有有有有有有
種類コンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました