17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga 高光度ライト用レンズ保護フィルター FL-F
  • saga 高光度ライト用レンズ保護フィルター

saga 高光度ライト用レンズ保護フィルター

通常単価(税別)
1,561
税込単価
1,717
通常出荷日:19日目

【特長】・溶剤に溶けない素材のレンズ前置きフィルターです。(レンズ、ゴムカバー、カバーはついておりませ...

詳細を確認
  • JANコード
    4571169244513
  • トラスココード
    851-3996
  • 質量(g)
    1.000

型番:

FL-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-Fの仕様・寸法情報

JANコード
4571169244513
トラスココード
851-3996
質量(g)
1.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FL-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,561
( 1,717 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤に溶けない素材のレンズ前置きフィルターです。(レンズ、ゴムカバー、カバーはついておりません)
・塗料のミストなどを容易に落とせるようフッ素コートを施しています。
【用途】
・樹脂レンズのキズ・汚れ防止用。
【商品仕様】
・表面フッ素コート処理
・着用時:可視光の全広透過率:90%程度、照度:90~95%程度:紫外線強度85~90%
・JANコード:4571169244513
・トラスココード:851-3996
・質量:1g
【セット内容/付属品】
・保護フィルターのみ(レンズ、ゴムカバー、カバーはついておりません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

saga 高光度ライト用レンズ保護フィルターの型番FL-Fのページです。 型番FL-Fに関する仕様情報を記載しております。
saga 高光度ライト用レンズ保護フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
saga 高光度ライト用レンズ保護フィルター
saga 高光度ライト用交換レンズセット
saga マルチハンガー ライトスタンド用
高演色LEDライト用拡散フード
12W LED高演色コードレスライト
saga マルチハンガー
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格1,5617,8362,03713,32055,4171,800
通常出荷日19日目4日目7日目1日目1日目7日目
JANコード457116924451345711692445064571169242403457116924494045711692455344571169241710
トラスココード851-3996782-3258816-2480114-7425246-1000816-2478
質量(g)1.00063.0005630066038

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました