ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

東芝 小形蛍光ランプ

東芝 小形蛍光ランプ FL6EX-N-H
通常単価(税別)
2,163
税込単価
2,379
通常出荷日:2日目

【特長】・平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える【商品仕様】・3波長形昼白色・定格ランプ電力6W・...

詳細を確認

型番:

FL6EX-N-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL6EX-N-Hの仕様・寸法情報

トラスココード
807-1196
質量(g)
20.000

型番リスト

表示件数
型番
FL6EX-N-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,163
( 2,379 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える
【商品仕様】
・3波長形昼白色
・定格ランプ電力6W
・トラスココード:807-1196
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東芝 小形蛍光ランプの型番FL6EX-N-Hのページです。 型番FL6EX-N-Hに関する仕様情報を記載しております。
東芝 小形蛍光ランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東芝 小形蛍光ランプ
東芝 小形蛍光ランプ
NEC 特殊蛍光ランプ
特殊蛍光ランプ グロースタータ形
NEC 特殊Hf蛍光ランプ
3波長Hf蛍光ランプ
メーカー東芝ライテック東芝ライテックNECNECNECNEC
通常価格2,1632,1631,4021,133 -8,7361,565
通常出荷日2日目2日目1日目1日目7日目1日目
トラスココード807-1196807-1197----
質量(g)20.00028.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました