17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロビーチェア 背付W1800

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロビーチェア 背付W1800

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL-218-BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・背付きのロビーチェア です。・背、座部は合板・ウレタンフォーム。【用途】休憩所・病院などの待合に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4942646042395
質量(g)
26000.0
トラスココード
136-3092
材質1
背座部:合板・ウレタンフォーム
脚部
31角スチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付
奥行(mm)
390
全幅(mm)
1800
幅(mm)
570
材質2
桁部:スチールパイプ(粉体塗装)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト