17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

フリーカットダイヤ

フリーカットダイヤ
  • フリーカットダイヤ
通常単価(税別)
10,171円
税込単価
11,188円
通常出荷日:9日目

【特長】・必要な大きさ、形状にカットして使用できます【用途】・各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物...

詳細を確認
  • 裏面からカッターナイフで切込みを入れて、切り込み部分を何度か折り曲げて切断してください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
100
4957468010019
852-3960
1個
1000
4957468010071
852-3961
1個
2000
4957468010088
852-3964
1個
300
4957468010040
852-3965
1個
3000
4957468010095
852-3966
1個
400
4957468010057
852-3967
1個
600
4957468010064
852-3968
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,171円
( 11,188円 )
9日目
10,171円
( 11,188円 )
9日目
10,171円
( 11,188円 )
9日目
10,171円
( 11,188円 )
9日目
10,171円
( 11,188円 )
9日目
10,171円
( 11,188円 )
9日目
10,171円
( 11,188円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な大きさ、形状にカットして使用できます
【用途】
・各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削に。ガラス、セラミックス、あらゆる研削に。
・ガラス、セラミックス、あらゆる研削に。

ご注意

  • 裏面からカッターナイフで切込みを入れて、切り込み部分を何度か折り曲げて切断してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーカットダイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーカットダイヤ
レジンダイヤシート
マジックペーパー 75×240mm
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
両面ネットシート
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
メーカー呉英製作所柳瀬SK-11トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格10,171円4,189円 -403円400円 -584円 -6,184円
通常出荷日9日目19日目〜3日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプダイヤシートダイヤシート空研ぎペーパー耐水ペーパーポリネットシート研磨布
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)501007593230150
長さ(mm)100100240228280230
重量(g)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト