17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヨー フレキハンドリベッター FHR-2001

タイヨー フレキハンドリベッター

通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッド部が回転するので作業角度を選びません【用途】・ブラインドリベットカシメ用【商品仕様】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 保護メガネ、手袋 

    型番:

    FHR-2001
    解除
    • この商品は6個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FHR-2001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FHR-2001
    最小発注数量
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,979円
    ( 5,477円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッド部が回転するので作業角度を選びません
    【用途】
    ・ブラインドリベットカシメ用
    【商品仕様】
    ・全長270mm
    ・タイヨー フレキハンドリベッター
    ・JANコード:4986927001800
    ・トラスココード:849-9506
    ・質量:720g
    【材質/仕上】
    ・アルミ、スチール

    ご注意

    • 保護メガネ、手袋 

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイヨー フレキハンドリベッターの型番FHR-2001のページです。 型番FHR-2001に関する仕様情報を記載しております。
    タイヨー フレキハンドリベッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイヨー フレキハンドリベッター
    タイヨー ハンドリベッター
    タイヨー ハンドリベッター
    タイヨー リベッター&ナッター
    タイヨー ピーカス ナットリベット
    タイヨー ピーカス ナットリベット
    メーカー大洋精工大洋精工大洋精工大洋精工大洋精工大洋精工
    通常価格4,979円3,136円5,553円7,084円703円780円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました