17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ネイビー FHKR60NV

ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ネイビー

通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:4日目

【特長】・高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。・笛で助けを呼んだり合図したり出来ます...

詳細を確認

    型番:

    FHKR60NV
    解除
    • この商品は30個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FHKR60NVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FHKR60NV
    最小発注数量
    30個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    843円
    ( 927円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。
    ・笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。
    ・キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。
    【用途】
    ・交通安全用品・災害対策用品に。
    【商品仕様】
    ・色:ネイビー
    ・幅(mm):50
    ・奥行(mm):8
    ・高さ(mm):50
    ・薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー
    ・裏面反射材シルバー
    ・JANコード:4937747205756
    ・トラスココード:852-1628
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・本体:PVC
    ・笛:真鍮
    ・フック:鉄
    ・鉄
    ・真鍮

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ネイビーの型番FHKR60NVのページです。 型番FHKR60NVに関する仕様情報を記載しております。
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ネイビーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ネイビー
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇イエロー
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇シルバー
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇ローズピンク
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇パールピンク
    ヨシオ 笛付蓄光反射キーホルダー
    メーカーヨシオヨシオヨシオヨシオヨシオヨシオ
    通常価格843円843円843円843円843円940円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました