17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ フレックスギアレンチ5/8 FGA-508

スエカゲ フレックスギアレンチ5/8

通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:6日目

【特長】・フレックス機構は、180度首振り可能です。・本締め可能です。【用途】・自動車、バイク、機械類...

詳細を確認

型番:

FGA-508
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FGA-508の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
コンビネーション
単品・セット区分
単品
二面幅寸法(インチ)
5/8
首振り(フレックス)
有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGA-508
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,979円
( 5,477円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックス機構は、180度首振り可能です。
・本締め可能です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・対辺寸法(インチ):5/8
・全長(mm):210
・厚さ(mm)めがね:10.0
・外径(mm)めがね:30.5
・JANコード:4989530604864
・トラスココード:774-6229
・質量:170g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ フレックスギアレンチ5/8の型番FGA-508のページです。 型番FGA-508に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ フレックスギアレンチ5/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ フレックスギアレンチ5/8
スエカゲ フレックスギアレンチ5/16
スエカゲ フレックスギアレンチ3/8
スエカゲ フレックスギアレンチ1/2
スエカゲ フレックスギアレンチ3/4
スエカゲ フレックスギアレンチ7/16
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格4,979円3,704円3,831円4,087円5,362円4,087円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
ラチェット機構有有有有有有
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
二面幅寸法(インチ)5/85/163/81/23/47/16
首振り(フレックス)有有有有有有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました