17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ フレックスギアレンチ3/8 FGA-308

スエカゲ フレックスギアレンチ3/8

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:6日目

【特長】・フレックス機構は、180度首振り可能です。・本締め可能です。【用途】・自動車、バイク、機械類...

詳細を確認

型番:

FGA-308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FGA-308の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
コンビネーション
単品・セット区分
単品
二面幅寸法(インチ)
3/8
首振り(フレックス)
有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGA-308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックス機構は、180度首振り可能です。
・本締め可能です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・対辺寸法(インチ):3/8
・全長(mm):160
・厚さ(mm)めがね:7.5
・外径(mm)めがね:20.5
・JANコード:4989530604826
・トラスココード:774-6211
・質量:62g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ フレックスギアレンチ3/8の型番FGA-308のページです。 型番FGA-308に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ フレックスギアレンチ3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ フレックスギアレンチ3/8
スエカゲ フレックスギアレンチ3/4
スエカゲ フレックスギアレンチ5/8
スエカゲ フレックスギアレンチ1/2
スエカゲ フレックスギアレンチ5/16
スエカゲ フレックスギアレンチ7/16
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格3,831円5,362円4,979円4,087円3,704円4,087円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
ラチェット機構有有有有有有
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
二面幅寸法(インチ)3/83/45/81/25/167/16
首振り(フレックス)有有有有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました