17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201230 FF-66-N

フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201230

通常単価(税別)
2,929円
税込単価
3,222円
通常出荷日:6日目

【用途】・冷媒配管用【商品仕様】・最高使用圧力(Mpa):7.0・常用使用圧力(Mpa):4.3・使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4549123005173
  • トラスココード
    820-6264
  • 質量(g)
    263.100
  • 材質1
    ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)

型番:

FF-66-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FF-66-Nの仕様・寸法情報

JANコード
4549123005173
トラスココード
820-6264
質量(g)
263.100
材質1
ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FF-66-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,929円
( 3,222円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・冷媒配管用
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):7.0
・常用使用圧力(Mpa):4.3
・使用温度範囲(℃):-20~150 凍結なきこと
・JANコード:4549123005173
・トラスココード:820-6264
・質量:263.1g
【材質/仕上】
・ナット:C3604(RoHS指令適合)
・ボディ:C3604(RoHS指令適合)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201230の型番FF-66-Nのページです。 型番FF-66-Nに関する仕様情報を記載しております。
フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201230
フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201222
フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201224
フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201227
フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201226
フローバル 冷媒フレアージョイント ロー付ハーフユニオンN付 07201228
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格2,929円1,005円2,041円988円759円1,346円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード454912300517345491230050124549123005050454912300511145491230050984549123005135
トラスココード820-6264820-6266820-6268820-6261820-6260820-6262
質量(g)263.10076.500159.60074.70033.000116.200
材質1ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました