17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.0t
  • 防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.0t

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.0t

通常単価(税別)
6,66719,858
税込単価
7,33421,844
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・シライの補防水型マルチスリングWG両端アイ形。・最大使用荷重(t):1・材質:心体:ポリ...

詳細を確認
  • 材質1
    芯体:ポリエステル
  • 表面布カラー

ご注意

  • 商品画像は代表画像(表面布カラーが紺色)です。本商品の表面布カラーは紫色です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

質量(g)

最小発注数量
1
2060.0
1個
1.5
3030.0
1個
2
4000.0
1個
2.5
4970.0
1個
3
5940.0
1個
3.5
6910.0
1個
4
7880.0
1個
4.5
8850.0
1個
5
9820.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667
( 7,334 )
7日目
8,230
( 9,053 )
7日目
10,012
( 11,013 )
7日目
11,701
( 12,871 )
7日目
13,540
( 14,894 )
7日目
14,933
( 16,426 )
7日目
16,719
( 18,391 )
7日目
18,504
( 20,354 )
7日目
19,858
( 21,844 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シライの補防水型マルチスリングWG両端アイ形。
・最大使用荷重(t):1
・材質:心体:ポリエステル
・表面布カラー:紫

ご注意

  • 商品画像は代表画像(表面布カラーが紺色)です。本商品の表面布カラーは紫色です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.0tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.0t
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0t
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.6t
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 1.0t
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 2.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格6,667-6,962 -7,589 -10,128 -11,574 -15,505 -
通常出荷日7日目9日目5日目〜9日目9日目1日目〜
材質1芯体:ポリエステル芯体:ポリエステル芯体:ポリエステル芯体:ポリエステル心体:アラミド心体:アラミド
表面布カラー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト