ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ダイヤモンドワイヤーラップ

通常単価(税別)
6,556
税込単価
7,212
通常出荷日:9日目

【特長】・回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。...

詳細を確認

型番:

FD3401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD3401の仕様・寸法情報

外径(mm)
2.5
線径(mm)
0.5
軸径(mm)
6
JANコード
4571130889651
トラスココード
853-0466
質量(g)
28
最高使用回転数(rpm)
8000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FD3401

外径

(mm)

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
2.5
0.5
4571130889651
853-0466
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,556
( 7,212 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。
・電着ダイヤモンドにより、効果的な交差穴のバリ取り、面取り作業が可能です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドワイヤーラップの型番FD3401のページです。 型番FD3401に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドワイヤーラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドワイヤーラップ
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000
非磁性ステンレスブラシ
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格6,5562,203 -2,047 -2,610 -2,782 -3,729 -
通常出荷日9日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
軸径(mm)666633
質量(g)28-----
最高使用回転数(rpm)80003000-30001500015000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました