17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スパイラルホールブラシ 軸径3mm砥粒入りナイロン

通常単価(税別)
2,6985,454
税込単価
2,9685,999
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。【用途】・適合素材:工具鋼...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ブラシ部長さ(mm)

最小発注数量
4571130888951
853-0421
20
1個
4571130888968
853-0422
20
1個
4571130888975
853-0423
25
1個
4571130888982
853-0424
25
1個
4571130889026
853-0428
30
1個
4571130889033
853-0429
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,454
( 5,999 )
2日目
5,454
( 5,999 )
9日目
5,454
( 5,999 )
9日目
5,454
( 5,999 )
9日目
2,698
( 2,968 )
2日目
2,698
( 2,968 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴口エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルホールブラシ 軸径3mm砥粒入りナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルホールブラシ 軸径3mm砥粒入りナイロン
スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛
スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス
スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン
スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス
スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,698-2,195 -2,525 -2,047 -2,282 -2,047 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
線径(mm)φ0.3φ0.03~0.15φ0.08---
軸径(mm)336633
質量(g)8.000-----
全長(mm)70701001007070
材質1砥粒入りナイロン馬毛ステンレスナイロン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト