17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

フラップディスク 100X16

フラップディスク 100X16
通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:6日目

【特長】・ファイバーに垂直に研磨布を植え付けたディスクタイプのフラップホイールです。・研削物との当りが...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目
1,091
( 1,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイバーに垂直に研磨布を植え付けたディスクタイプのフラップホイールです。
・研削物との当りがソフトでスクラッチが入りません。「自生作用」で耐久力も抜群です。
【用途】
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・バリ取り。
・仕上げ研磨。
・鏡面研磨。
・ヤケ取り。
・面取り。

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラップディスク 100X16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラップディスク 100X16
ラジアルディスク 100X16
高速用 100X16
ディスクエスパー Z64100X16
ディスクホイールM10
ディスクホイールソフトM10
メーカーミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ムラコムラコ
通常価格1,0912,6342,2742,113 -1,0071,022
通常出荷日6日目6日目6日目6日目14日目14日目
商品タイプ研磨布ディスクナイロンディスクナイロンディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト