ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ソフトタイプ

MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ソフトタイプ FD10016S
通常単価(税別)
2,304円
税込単価
2,534円
通常出荷日:6日目

【特長】・油脂研磨剤を塗布し仕上げ研磨ができます。【用途】・鏡面仕上げ・ふき取り【商品仕様】・外径(m...

詳細を確認

型番:

FD10016S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FD10016Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FD10016S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304円
( 2,534円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油脂研磨剤を塗布し仕上げ研磨ができます。
【用途】
・鏡面仕上げ
・ふき取り
【商品仕様】
・外径(mm):100
・厚さ(mm):10
・穴径(mm):16
・最高使用回転数(rpm):8000
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5389
・質量:58g
【材質/仕上】
・羊毛フェルト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ソフトタイプの型番FD10016Sのページです。 型番FD10016Sに関する仕様情報を記載しております。
MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ソフトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 ソフトタイプ
MURAKO フェルトディスク 外径100Φ 16穴 含浸タイプ
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 60#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 120#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 80#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 180#
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格2,304円2,725円1,111円1,111円1,111円1,111円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました