ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg FCWS415
通常単価(税別)
15,71414,137
税込単価
17,28515,551
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【用途】・スーパーセッターシリーズ部品【商品仕様】・FCW415用おねじ付本体・スーパー ス-パ-セツ...

詳細を確認

型番:

FCWS415
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCWS415の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4967521083997
トラスココード
813-0670
質量(g)
1800.0
材質1
特殊鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FCWS415
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,71414,137
( 15,551 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スーパーセッターシリーズ部品
【商品仕様】
・FCW415用おねじ付本体
・スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付)
・JANコード:4967521083997
・トラスココード:813-0670
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kgの型番FCWS415のページです。 型番FCWS415に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格15,7147,66212,12516,31212,7708,135
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード496752108399749675211398854967521083980496752108400049675210840174967521139892
トラスココード813-0670813-0668813-0669813-0671813-0665813-0664
質量(g)1800.08001400.020001000600.0
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト