ツール用品技術窓口
イチグチ
“スリット研磨輪”ハンドタイプ
イチグチ
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:3日目
ナカニシ
ファイバーサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0【1~5個入り】
通常価格(税別):1671円~
通常出荷日:在庫品1日目
クロダブラシ
スリットポリッシャー
クロダブラシ
通常価格(税別):1334円~
通常出荷日:6日目 ~
日本精密機械工作
リューター 金属加工用工具セット【60個入り】
日本精密機械工作
通常価格(税別):77561円~
通常出荷日:1日目
三菱マテリアル
三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
三菱マテリアル
通常価格(税別):779円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
ミニター
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):8208円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2633円~
通常出荷日:在庫品1日目


ミニター
フェルトバフ 軸径3.0mm

ミニター
フェルトバフ 軸径2.34mm

トラスコ中山
曲面軸付ナイロンホイール専用軸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):2,730円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,534円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

ナカニシ
フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
4通常価格(税別):3,204円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,593円~

ミニター
フェルトバフ 軸径3.0mm
4.5通常価格(税別):3,499円~

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):479円~

イチグチ
スコーライトホイルS
4.3通常価格(税別):3,698円~