17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローラルカッター
  • フローラルカッター

フローラルカッター

通常単価(税別)
3,060円~3,360円
税込単価
3,366円~3,696円
通常出荷日:6日目

【特長】・手にフィットするグリップです。・サビに強いステンレスミラー仕上げです。【用途】・園芸用。

  • 質量(g)
    180.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
213
4953830041063
814-5289
1個
216
4953830040967
814-5290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360円
( 3,696円 )
6日目
3,060円
( 3,366円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットするグリップです。
・サビに強いステンレスミラー仕上げです。
【用途】
・園芸用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローラルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローラルカッター
ブロ-ドレンチ
S型パイプレンチ
コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR
600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
パイプ断水機 ISK
メーカーヒットヒットボッシュエスコエスコ育良精機製作所
通常価格3,060円-17,335円8,909円13,111円 -18,502円76,103円 -
通常出荷日6日目6日目4日目1日目2日目1日目
質量(g)180.0001050.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト