17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャリングケース FC
  • キャリングケース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャリングケース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FC

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・SPF型コアドリルが収納できます。(ただしポールベースはSB-493-600)
【用途】
・コアドリルの収納ケース

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2635
質量(g)
5100.0
材質1
ABS
奥行(mm)
680
高さ(mm)
490
幅(mm)
220

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト