ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |




【特長】
・輸出入用KD物流の為に開発された内倒れ方式のオリコンです。
・段ボールケース代替品としてワンウェイからリターナブル物流へ移行すれば将来的に大幅なコストダウンとゴミゼロ化が期待できます。

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):1,113円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ