17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バノック Needle FN-25 (3本入) FBN25
  • バノック Needle FN-25 (3本入)

バノック Needle FN-25 (3本入)【3個入り】

通常単価(税別)
5,259
税込単価
5,785
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ニードル寸法(mm)外径×長さ:2.5×34.3・箱入数(本):3・梱包数(箱):1・バ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    細針機用オプション
  • 外径 (mm)
    2.5
  • 長さ (mm)
    34.3
  • トラスココード
    857-3336
  • JANコード
    4994415015215
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    スチール

型番:

FBN25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

FBN25の仕様・寸法情報

商品タイプ
細針機用オプション
外径(mm)
2.5
長さ(mm)
34.3
トラスココード
857-3336
JANコード
4994415015215
質量(g)
12.000
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBN25
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,259
( 5,785 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ニードル寸法(mm)外径×長さ:2.5×34.3
・箱入数(本):3
・梱包数(箱):1
・バノック Needle FN-25 (3本入)
・JANコード:4994415015215
・トラスココード:857-3336
・質量:12g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バノック Needle FN-25 (3本入)の型番FBN25のページです。 型番FBN25に関する仕様情報を記載しております。
バノック Needle FN-25 (3本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バノック Needle FN-25 (3本入)
バノック フックLOX HLー130 (200本入)
バノック ファスバノック101
バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)
タグ付けファスナー V-LOX
バノック PIN SU-3mm (10000本入)
メーカーバノックバノックバノックバノックバノックバノック
通常価格5,2591,071 -19,4996,488 -6,083 -10,163
通常出荷日4日目4日目6日目4日目〜5日目6日目
商品タイプ細針機用オプション細針機用オプション細針機細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション
外径(mm)2.5-----
長さ(mm)34.3-----
トラスココード857-3336-857-3332--868-3029
JANコード4994415015215-4994415015208--4994415001096

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

細針機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト